Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2867979 - EMD-FL-3V-500
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2867979
MANUID
Product number of the Manufacturer
2867979
DESCSHORT
Description short
Relè di controllo
DESCLONG
Description long
Modulo di controllo per il monitoraggio di tensioni trifase da 350...650 V AC, sottotensione, window, sequenza fasi, mancanza fase, asimmetria, tensione di alimentazione a scelta mediante modulo Power, 2 contatti di scambio
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
EMD-FL-3V-500
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4046356046985
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
AAP798
norma d'applicazione
EN 50178
BAB392
certificati e omologazioni
EAC
BAF016
larghezza
45 mm
BAA020
altezza
90 mm
AAF040
Mass
0.2426 kg
BAB577
profondità
113 mm
BAD831
esecuzione del collegamento elettrico
Screw connection
AAB959
min. rated control voltage Us with AC 60 Hz
230 V
AAB958
min. rated control voltage Us with AC 50 Hz
230 V
BAC228
valore finale campo di misura tensione
650 V
AAP365
Number of breaking contacts
0
AAP546
Number of making contacts
0
AAP377
Number of changers
2
BAC070
tipo di tensione del campo di misura
AC
BAA690
valore iniziale del campo di misura della tensione
350 V
AAO663
codice EAN
4046356046985
AAW338
Manufacturer product designation
Relè di controllo
AAU734
Manufacturer product description
Modulo di controllo per il monitoraggio di tensioni trifase da 350...650 V AC, sottotensione, window, sequenza fasi, mancanza fase, asimmetria, tensione di alimentazione a scelta mediante modulo Power, 2 contatti di scambio
AAO057
Product type
EMD-FL-3V-500
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/2867979
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
85364900
COO
Country of origin
AT
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D