IFC 4.0 제작
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
RG2400-032-A-N
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
NITROGEN GAS CYLINDERS
RG
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/cilindri_ad_azoto/rg/rg_2400_asmtab.prj},{NB=RG2400-032-A-N--(0)},{CU=32},{L=123},{LMIN=91},{RC=3},{D=75},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=167.0},{S=15.90},{W=2.08},{FB=MIN},{FBA=MIN},{FS2=MIN},{FS2A=MIN},{FCA=80},{FCQA=75.500},{FSA=160},{H=89},{FSD=42.000},{VERS=2400},{VER=84},{L3=18.000},{ED=1.000},{FT=MIN},{P2=150},{OSM=6.000},{SPM=60},{CODE=RG2400-032-A-N},{CODENIT=KG24-32-C},{CX=0},{FIS=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 39
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
RG 2400 - Minimum height, maximum force, hose cylinders with G1/8 charging port
Bill of material
RG2400-032-A-N
CODE
-
RG2400-032-A-N
RG2400-032-A-N
CU
Stroke
32
32
mm
L
Total length
123
123
mm
LMIN
Minimum length
91
91
mm
RC
Reserves stroke
3
mm
D
Diameter
75
mm
P
Pressure
0
0
bar
PMIN
Pressione minima
20
bar
CX
Working stroke
mm
값 입력 CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
확인
FIS
Fixing
- ✔
-
-
FB 75
FB 75
FBA 75
FBA 75
FBB 75
FBB 75
FS2 75
FS2 75
FS2A 75
FS2A 75
FT 75
FT 75
FTP 75
FTP 75
FC 75 A
FC 75 A
FCQC 75
FCQC 75
FSA 75
FSA 75
FSD 75
FSD 75
F0
Initial force
0
0
daN
F1I
Isothermal end force
0
0
daN
F1P
Polytropische Endfestigkeit
0
0
daN
V
Volume
167.0
167.0
cm^3
S
Surface
15.90
cm^2
W
Weight
2.08
2.08
Kg
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D