您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
7507.760
Rittal
IT 基础设施
IT 冷却 (IT-Cooling)
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{rittal/it_solutions/cooling/abdeckplatten.prj},{NB=7507.760},{BEST=7507.760},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Abdeckplatten für Lüfterfelder},{BEZ2=für FlatBox},{VE=6 St.},{GEW=0.740},{INFOPAGE=hb34_s440},{CNSECLASS51=27-18-92-05},{CNSECLASS70=27-18-92-72},{CNSECLASS80=27-18-92-72},{CNSETIM40=EC000331}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Cover plates for fan panels - for FlatBox
明细表
7507.760
BEST
型号
7507.760
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
名称1
Cover plates for fan panels
BEZ2
名称2
for FlatBox
VE
包装
6 pc(s).
GEW
重量
0.740
kg
CNSECLASS51
27-18-92-05
CNSECLASS70
27-18-92-72
CNSECLASS80
27-18-92-72
CNSETIM40
EC000331
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D