Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 15
HELP_VARIABLE
Firma
RMB ENERGIE
Beschreibung
neoTower® - Blockheizkraftwerk Bi-Fuel
Stückliste
neotower_11_E_300
SA010ID04
Herstellername
RMB/ENERGIE GmbH
URL
Herstellerwebsite
https://www.rmbenergie.com
SA700ID19
Art der zugeführten Energie
SA700ID04
Produktserie
neoTower
SA700ID05
Produktname
SA810ID91
Artikelnummer
SA810ID06
GTIN-Nummer
SA810ID10
Beschreibungstext
Als anschlussfertiges Blockheizkraftwerk (BHKW) mit Asynchrongenerator, gemäß Richtlinie VDE-AR-N 4105, für den Betrieb mit Erd- oder Flüssiggas, bei konstanter Drehzahl. Das BHKW ist optimiert auf hohe Standfestigkeit und lange Wartungsintervalle. Ausgestattet mit serienmäßiger Brennwerttechnik, elektronischer Überwachung der Wasser-, Luft- und Öltemperaturen, integriertem und wasserumspültem Interferenz-Schalldämpfer. Spezialrahmen mit Einbindung der Aufstellfläche als Schalldämmungskanal. Weitere Schallemissionsminderung durch serienmäßige Dreifachlagerung und Schwingungsisolierung der Motor-Generatoreinheit und Abstimmung mit einem speziellen Abgassystem.
LOD
Detaillierungsgrad
SA700ID09
Nennleistung Strom
kW
SA700ID06
Nennleistung Wärme P(CHP100+Sup0)
kW
SA700ID37
min. elektrische Leistung
kVA
SA700ID38
max. elektrische Leistung
kVA
SA700ID35
min. Wärmeleistung
kW
SA700ID36
max. Wärmeleistung
kW
SA700ID18
Kraftstoffeinsatz bei Volllast
kW
FS
Flüssiggasinput
n.a. kg/h
FS2
Flüssiggasinput
n.a. I/h
SZ
BHKW-Koeffizient
FPF
f Primärenergiefaktor
PEE
PES
%
SA700ID27
Klasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
SA700ID47
Schalldruckpegel
dB(A)
SA700ID30
Schallleistungspegel
dB
WI
Wartungsintervall
Bh
SA700ID28
jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ɳ(S)
%
SA700ID48
min. Gasanschlussdruck
2000 Pa
SA700ID49
max. Gasanschlussdruck
5000 Pa
SA110ID04
Elektroanschluss
Insel- und Netzbetrieb Netz- und Netzersatzbetrieb
WE
Wirkungsgrad elektrisch ƞel
%
WT
Wirkungsgrad thermisch ƞth
%
SA700ID46
Gesamt-Wirkungsgrad bei Volllast
%
SA700ID24
Elektrische Leistungsaufnahme der Heizungs-Umwälzpumpe
W
SA700ID39
Vorlauftemperatur zur Trinkwasserbereitung
80 °C
SA700ID40
max. Vorlauftemperatur
80 °C
SA700ID41
min. Vorlauftemperatur
80 °C
SA700ID42
min. Rücklauftemperatur
25 °C
SA700ID43
max. Rücklauftemperatur
65 °C
UT
min./max. Kabinentemperatur
5/30 °C
SA700ID44
zul. Betriebsüberdruck (heizwasserseitig)
hPa
SA700ID50
min. Heizwasser-Volumenstrom
l/s
SA700ID51
max. Heizwasser-Volumenstrom
l/s
NS
Nennspannung
400 V
FZ
Frequenz
50 Hz
NW
Nennwirkleistung PnG
kW
SS
Scheinleistung S e max
kVA
NSP
Nennspannung UnG
400 V
SA700ID20
Netzfrequenz
50 Hz
COSU
Cos unkompensiert
BK
Blindleistungskompensation
kVar
AS
Anzahl Stufen
VBR
Verdrosselungsgrad bzw. Resonanzfrequenz
COSV
Cos gem.VDE-AR-N 4105 Quadranten II, III
BW
Bemessungswechselstrom Ir
A
BWCOS
Bemessungswechselstrom Ir cos 1
A
BS
Bemessungsscheinleistung SrE
kVA
KG
Kurzschlusswechselstrom Generator Ik''
A
NBU
Netzkurzschlussleistung bei UnG Sk''
kVA
AIK
Anlaufstrom Ik ca.
A
MS
Motorenhersteller
SA200ID03
Antriebsart
Gas-Ottomotor
AZ
Anzahl Zylinder
HU
Hubraum
I
BL
Betriebsweise: Luftzahl λ
1
ML
Motoröl
RMB/Engine Oil
MO
Motoröl
I
GM
Hersteller Generator
GT
Generatortyp
MSU
Motorstart
S
Drehzahl
rpm
SA700ID22
Heizungs-Umwälzpumpe im Gerät integriert
Ja
SA700ID23
Heizungs-Umwälzpumpe geregelt
Ja
SA700ID21
Kennziffer Luftzufuhr
raumluftabhängig
SA700ID45
Art der Verbrennungsluftversorgung und Abgasführung
CAR
Verbrennungsluftbedarf
m³/h
MVFR
Belüftungsdurchfluss Modul
m³/h
TAR
Gesamtluftbedarf Modul in Feuerstätte
m³/h
MIP
min./max. Ansaugtemperatur
5/30
MCS
Min. Querschnitt ohne hydraulischen Widerstand
cm2
FT
Abgastemperatur
FTM
Abgastemperatur max.
FGFR
Abgasmassenstrom feucht
kg/h
FGVF
Abgasvolumenstrom trocken
Nm³/h
DPM
Förderdruck Abgas max.
Pa
DPCM
Förderdruck Abgaskaskaden max.
Pa
PCP
zulässiger Gegendruck Abluftführung max.
SA700ID32
Emissionen Nox
< 240 mg/kWh
DM
Abmaße Modul L x B x H
mm
SA700ID16
Netto-Gesamtmasse
l
SA700ID26
Abgasanschluss-Durchmesser
80 mm
SA100ID04
KWK-Bauart
bodenstehendes Gerät, nur Heizung, bodenstehendes Gerät, Heizung und Trinkwasser
EEL
ErP Energieeffizienzlabel
EEI
Energieeinsatz
kWhHs
SA700ID10
Elektrischer Wirkungsgrad ηel(CHP100+Sup0)
%
SA700ID08
thermischer Wirkungsgrad η(CHP100+Sup0)
%
ERT0
ErP Wirkungsgrad gesamt ƞges,HS
%
RCT
Raumregler Klasse
2
P
P Gestaltung
kW
Q
Q he
kWh
SA700ID15
Elektrische Leistungsaufnahme im Stand-by-Betrieb P(SB)
kW
SA700ID14
Elektrische Leistungsaufnahme bei min. Teillast el(min)
kW
SA700ID13
Elektrische Leistungsaufnahme bei Volllast el(max)
kW
SA700ID31
Bereitschaftswärmeverlust
kW
EPR
elektrischer Leistungsbedarf Standby
kW
N
ƞ S =ƞson -Σ(F1-F5)
NO
Nettoleistung - elektrisch
kW
SA700ID29
Jährlicher Endenergieverbrauch
kWh
SA810ID04
DataNorm-Nummer
LINK
www.ausschreiben.de
https://ausschreiben.de/catalog/rmb_energie/catalogItem/5564dcdc-78f2-4b72-9a31-52fc956cf237
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D