IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
ROEHM 137112
Roehm
Gripping device technique
Zubehör
Clamping jaws
drehfutter_kreuzversatz
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{roehm/spanntechnik/zubehoer/spannbacken/drehfutter_kreuzversatz/krallenbacken_kb_gehaertet_1.prj},{NB=ROEHM_137112_250},{TYP=544-05},{GROESSE=250},{IDNR=137112},{ROEHMKB=Krallenbacken KB - Kreuzversatz},{SATZ=1},{A=72},{B=50},{C=55.0},{D=38},{M=M6},{E=12},{SPBA=94-240},{SPBI=104-252},{FLKMAX=330}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 38
HELP_VARIABLE
Company
Roehm
Description
KB - Krallenbacken KB, gehärtet
Bill of material
ROEHM_137112
TYP
Typ
544-05
544-05
GROESSE
Größe
250
250
IDNR
Bestell-Nr.
137112
137112
ROEHMKB
Kurzbezeichnungen
Krallenbacken KB - Kreuzversatz
SATZ
Anzahl Backen
1
Stück
A
72
72
mm
B
50
50
mm
C
55.0
55.0
mm
D
38
38
mm
M
Gewinde
M6
M6
E
12
12
mm
SPBA
Spannbereich Außen
94-240
94-240
mm
SPBI
Spannbereich Innen
104-252
104-252
mm
FLKMAX
Max.Flugkreis
330
330
mm
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D