IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Rossi
생성됨: 25.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rossi
R 2I 100 EH2Z 6.42 B3
Rossi
GX series Helical gear reducers and gearmotors
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
CAD모델 선택
{rossi/gx09_riduttori_e_motoriduttori_ad_assi_paralleli/r2i_100_125_asmtab.prj},{NB=R 2I 100 EH2Z 6.42 B3},{IDNR=},{GRANDEZZA=100},{ESECUZIONE=EH2Z},{ES=1},{I=6.42},{FC=1},{AA=180},{A=172},{B=131},{C=87},{D3=59},{G=5},{H=125},{H1=84.5},{H2=184.5},{HH=80},{K=16},{L=20},{Q=3.5},{T=228},{U=165},{W1=90},{W2=385},{Y=133},{Z=90},{MASSA=61},{B3=3.0},{B6=5.0},{B7=6.0},{B8=3.0},{DM=28},{DV=24},{EM=60},{EV=50},{IX=6.42,8.01,10.2,12.3,16.1,19.3,23.7,28.8},{GR=100.000},{ESECHN1=2,'Esecuzione per estrusori H'},{PPATH=r2i_50_125_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Rossi
Description
R 2I 100-125 - Gear reducers R 2I 100-125
Bill of material
R 2I 100 EH2Z 6.42 B3
IDNR
.
GRANDEZZA
Gear reducer size
100
100
ESECUZIONE
Gear reducer design
EH2Z
I
Transmission ratio
6.42
8.01
10.20
12.30
16.10
19.30
23.70
28.80
6.42
8.01
10.20
12.30
16.10
19.30
23.70
28.80
FC
Mounting position
B3
B6
B7
B8
B3
B6
B7
B8
AA
a
180
180
mm
A
172
172
mm
B
131
131
mm
C
87
87
mm
D
d Ø
28
28
mm
E
e
60
60
mm
D3
d3 Ø
59
59
mm
G
5
5
mm
H
h11
125
125
mm
H1
84.5
84.5
mm
H2
184.5
184.5
mm
HH
h11
80
80
mm
K
ø
16
16
mm
L
20
20
mm
Q
3.5
3.5
mm
T
228
228
mm
U
165
165
mm
W1
90
90
mm
W2
385
385
mm
Y
133
133
mm
Z
90
90
mm
MASSA
Mass
61
61
kg
OLIO
3.0
3.0
mm
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D