Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
SAMLO
Description
CGZX80/LGZX80/RGZX80 - Crossed Roller Stages for X Axis-Stage Size 80×80
Bill of material
CGZX80
TYPECODE
typecode
TD
Travel Distance
±12.5
LC
Load Capacity
98.8
SI
Scale Interval
0.01
TA
Travel Accuracy(Straightness)
0.020
P
Parallelism
0.03
W
Weight
0.52 kg
CATALOG
catalog
cgzx80.jpg
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D