피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
SCHUNK-0206306 TENDO SVL-20 D20x150
SCHUNK
디지털 서비스
Tool holder according to DIN 4000
TENDO 유압 확장 툴 홀더
TENDO SVL
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{schunk/services/din_4000/tendo_hydro_dehnspannfutter/tendo_svl/tendo_svl_zyl.prj},{NB=SCHUNK-0206306 TENDO SVL-20 D20x150, 51},{IDNR=0206306},{B4=150.00},{B3=100.00},{B1=100.00},{B2=-9999.00},{B22=-9999.00},{C3=20.00},{C81=51.00},{C82=41.00},{B71=49.00},{B51=7.50},{C71=20.00},{A1=31.50},{A2=-9999.00},{A22=-9999.00},{A4=31.50},{A6=28.73},{G31=-9999},{G32=-9999},{G35=-9999},{D7=0.55},{B611=1.00},{B621=-9999},{A1CHA=45.00},{A1CHW=1.00},{RA1=0.000},{RA2=0.000},{X1=42.000},{X2=4.500},{X3=0.800},{X4=0.500},{D1=4.000},{WH=0.635},{L1=63.500},{TYP=TENDO SVL-20 Ø20x150},{TYP2=TENDO SVL-20 D20x150},{ONLINE=Zur Produktseite},{QF=../../../produktbilder/icons/im0024325.png},{BEZ=ZYL0200HYD0200KL100},{WZHNORM=},{NSM=DIN4000-89},{BLD=513144},{J3=SJ},{J21=0206306},{EINSPANN=51.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
회사명
SCHUNK
내용
TENDO SVL - 유압 확장 연장
BOM
SCHUNK-0206306 TENDO SVL-20 D20x150
IDNR
ID
0206306
0206306
TYP
설명
TENDO SVL-20 Ø20x150
TENDO SVL-20 Ø20x150
ONLINE
추가 제품 정보
Zur Produktseite
QF
툴홀더 퀵 파인더
EINSPANN
조절 가능한 클램핑 깊이
NSM
NSM 표준 번호 특성
DIN4000-89
BLD
BLD 이미지 ID
513144
J3
J3 회사 ID
SJ
J21
J21 순서
0206306
0206306
J22
J22 제품 이름
유압 확장 연장
J6
J6 인터페이스 코딩, 기계 측
ZYL02000115
ZYL02000115
C11
C11 캡처 유형, 기계 측
ZYL
C2
C2 기록 크기, 기계 측
0200
0200
C12
C12 수신 금형, 기계 측
01
C14
C14 기록 실행, 기계 측
1
C15
C15 녹음, 기계 측
5
J4
J4 공작물 측의 인터페이스 코딩
ZYL02000115
ZYL02000115
C51
C51 캡처 유형, 공작물면
ZYL
C6
C6 기록 크기, 공작물면
0200
0200
C52
C52 수신 금형, 공작물면
01
C54
C54 기록 실행, 공작물면
1
1
C55
C55 녹음, 공작물면
5
B4
B4 전체 길이
150.00
150.00
mm
B3
B3 캔틸레버 길이
100.00
100.00
mm
B1
B1 몸통 길이 1
100.00
100.00
mm
C3
C3 장착 직경, 기계 측
20.00
20.00
mm
C81
C81 클램핑 길이, 최대
51.00
51.00
mm
C82
C82 클램핑 길이, 최소
41.00
41.00
mm
B71
B71 장편
49.00
49.00
mm
B51
B51 콘 각도
7.50
Grad
C71
C71 장착 직경, 최소, 공작물면
20.00
20.00
mm
A1
A1 몸 직경 1
31.50
31.50
mm
A4
A4 칼라 직경
31.50
31.50
mm
A6
A6 격변 직경
28.73
28.73
mm
D7
D7 질량
0.55
0.55
kg
H21
H21 냉각수 입구
1
H22
H22 냉각수 배출구
1
J7
J7 디스크
0
E1
E1 절단 방향
N
CNSLICENSE
Creative Common License
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SCHUNK GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
CNSCTN
관세 번호
84661020
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D