Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
SCHUNK
Description
MES mini 45-V1 - Module Height Extensions
Bill of material
SCHUNK-0435414 MES mini 45-V1
IDNR
ID
0435414
TYP
Description
MES mini 45-V1
ONLINE
Further product information
To the product page
DURMES
Durchmesser
152 mm
EINZUGKRA
Einzugskraft
500.0 kNN
EINZUGKRAT
Einzugskraft mit Turbo
1500.0 kNN
ENTRIEDRU
Entriegelungsdruck
6 bar
EIGENMASSE
Weight
4.600 kg
CNSCTN
Customs tariff number
84662098
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
2D