Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Produkt wurde am 15.11.2022 eingestellt.
Alternative(s) Teil(e):
Es wurden keine gültigen Ersatzteile angegeben. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.
Auswählbare Produkte: 12
HELP_VARIABLE
Firma
SFS Group Schweiz AG
Beschreibung
69 - Senk- Fenstermontageschrauben T30 Stahl verzinkt blau
Stückliste
603617
ARTNR
Artikelnummer
FN
69
CNSORDERNO
Beschreibung
WERKSTOFF
Werkstoff
Stahl einsatzgehärtet
OBERFLAECHE
Oberfläche
Verzinkt blau passiviert
VERPACKUNG
Verpackung
100
ANT
Antrieb
T 30
D1
Gewinde
7.5 mm
L
Länge
mm
D2
Kopfdurchmesser
11 mm
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D