Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Smooth Tech
Description
SK50
Bill of material
SK5002P-150A1-F0
MODEL
Model
SK
PW
Products wide
50
WEIGHT
Weight
0.60 kg
D
Dangerous speed (K)
★ 3000 rpm
X
Maximum line speed
★ 100 mm/s
SS
Screw specification
02
AC
Accuracy class
TL
Track length
mm
POS
Maximum stroke
mm
Entrez la valeur pour POS
Maximum stroke
mm
cm
inch
ft
SBS
Sliding block style
NOS
Number of slider
MCF
Motor connection flange
CT
Cover type
ILS
Includes limit switches
L2
150 mm
L1
220 mm
G
35 mm
K
80 mm
N
n
2
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D