您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
QA認證資訊
目錄: Spelsberg
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Spelsberg
72007301
Spelsberg
Industrieleergehäuse
Bis 40 x 50 cm, flexibel
Zubehör
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{spelsberg/24me02-1000049750/24me03-15486724/24me04-15486728/72007301.prj},{NB=72007301},{MANUID=72007301},{EF000040=35},{EF000386=1.5},{EF001438=366},{QUANTITYMIN=1},{WEIGHT=0.7783},{LENGTH=366},{WIDTH=450},{DEPTH=35},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=73089098},{MD01=../../../_pool_/d1/bb/pho_pro_72006501_sall_acadenas_v1.png},{VAR__MANUID_=72007301},{DESCSHORT=GEOS TGS NS35/15 4050-2},{DESCLONG=Traggestell mit Normschienen Breite 35 mm, in den Höhen 7,5 und 15 mm, inkl. Befestigungsschrauben zur Bodenmontage. Optionale Montage mittels Montagehaltern in unterschiedlichen Höhen möglich, ohne Berührungsschutz, 2-reihig, 21 Teilungseinheiten, Normschienen 35 x 15 mm, zur Montage in GEOS-L 4050 und GEOS-S 5040<br /><strong>Abmessungen: </strong>450 x 366 x 35 mm}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
GEOS TGS NS35/15 4050-2
Bill of material
72007301
MD01
VAR__MANUID_
72007301
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
GEOS TGS NS35/15 4050-2
DESCLONG
Langbeschreibung
Traggestell mit Normschienen Breite 35 mm, in den Höhen 7,5 und 15 mm, inkl. Befestigungsschrauben zur Bodenmontage. Optionale Montage mittels Montagehaltern in unterschiedlichen Höhen möglich, ohne Berührungsschutz, 2-reihig, 21 Teilungseinheiten, Normschienen 35 x 15 mm, zur Montage in GEOS-L 4050 und GEOS-S 5040<br /><strong>Abmessungen: </strong>450 x 366 x 35 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4013902640355
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
72007301
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
GEOS TGS NS35/15 4050-2
EF000010
EV005272
EF000040
35
EF000139
EV000283
EF000386
1.5
EF001438
366
EF001457
EV005294
EF002169
EV000179
EF002677
-
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.7783
LENGTH
366
WIDTH
450
DEPTH
35
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
73089098
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Herstellerland
DE
MD04
MD04
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D