Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
AST M16
Bill of material
23041601
MD01
VAR__MANUID_
23041601
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
AST M16
DESCLONG
Langbeschreibung
Anbaustutzen IP55, mit offener Dichtungsmembran, thermoplastisches Elastomer (TPE), für Wandstärken von 1,5 - 4,0 mm, grau , Dichtbereich 6 - 10 mm<br /><strong>Abmessungen: </strong>20,5 x 20,5 x 22,5 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4013902852116
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
23041601
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
AST M16
EF000007
EV000270
EF000010
EV000116
EF000025
true
EF000116
7035
EF000878
false
EF002169
EV000154
EF004593
6
EF005114
16
EF005115
-
EF005474
EV006419
EF007789
1.5
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.002
LENGTH
20.5
WIDTH
20.5
DEPTH
22.5
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
39269097
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Herstellerland
DE
MD04
MD04
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D