您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
16106-2TW-SS50
斯普瑞喷雾系统公司
美制单位
液体过滤器
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{sprayingsystems/us_units/liquid_strainers/16106_tw.prj},{NB=16106-2TW-SS50},{PN=16106-2TW-SS50},{DWGNO=16106},{ST=TW},{MAT=316 Stainless Steel},{IC=2 },{THD=NPT},{TT=Female},{MS=50},{MSD=0.009},{MO=0.011},{OIC=2},{OTHD=NPT},{OTT=Female},{MINP=-},{MAXP=200},{PLUGDWG=2815},{PIPEHEX=1 1/16},{PIPEDWG=2813},{PPS= 3/4 },{WE=416.20},{L=11.51},{W=9.25},{B=9.14},{COMMON=-},{PARTNR=16106-2TW-SS50.stp},{STEP=_16106-2.000TW-__-___ Strainer.stp},{VERS=2}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 36
HELP_VARIABLE
公司
斯普瑞喷雾系统公司
描述
16106 TW - 过滤器
明細表
16106-2TW-SS50
PN
产品型号
16106-2TW-SS50
16106-2TW-SS50
MAT
材料类型
316不锈钢
316不锈钢
IC
入口尺寸(英寸)和类型
2
2
Inch
THD
入口螺纹类型
NPT
TT
入口公/母
内螺纹
MS
筛网尺寸
50
50
MSD
筛网丝直径
0.009
0.009
Inch
MO
筛网开口
0.011
0.011
Inch
OIC
出口连接尺寸
2
2
Inch
OTHD
出口螺纹类型
NPT
OTT
出口公/母
内螺纹
MINP
最小压力
-
psi
MAXP
最大压力
200
psi
PIPEHEX
管塞六角
1 1/16
Inch
PPS
管塞尺寸
3/4
Inch
WE
净重
416.20
416.20
oz.
L
11.51
11.51
Inch
W
9.25
9.25
Inch
B
9.14
9.14
Inch
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D