피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文 (繁體)
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
AA124ML-1-1/4-I-100
Spraying Systems
US 단위
액체 스트레이너
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{sprayingsystems/us_units/liquid_strainers/aa124ml.prj},{NB=AA124ML-1-1/4-I-100},{PN=AA124ML-1-1/4-I-100},{DWGNO=19343},{MODEL=AA124ML},{MAT=Cast Iron},{IC=1-1/4},{OC=1-1/4},{ICG=Female},{ICTT=NPT},{OCG=Female},{OCTT=NPT},{PS=-},{MS=100},{MINP=-},{MAXP=10},{MO=0.0055},{WE=1.18},{MO2=140},{ICN=1.25},{OCN=1.25},{L=10.42},{W=5.34},{A=1.50},{B=7.96},{C=9.89},{COMMON=Y},{PARTNR=AAB124ML-1-1/4-I-100.stp},{STEP=AA124ML-1.250 Strainer.stp},{VERS=3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 60
HELP_VARIABLE
회사명
Spraying Systems
내용
AA124ML - 스트레이너
BOM
AA124ML-1-1/4-I-100
PN
부품 번호
AA124ML-1-1/4-I-100
AA124ML-1-1/4-I-100
MAT
소재 종류
주철
주철
IC
인입구 연결 크기
1-1/4
1-1/4
인치
OC
배출구 연결
1-1/4
1-1/4
인치
ICG
인입구 연결 젠더
암
ICTT
인입구 연결 스레드 타입
NPT
OCG
배출구 연결 젠더
암
OCTT
배출구 연결 나사산 종류
NPT
PS
파이프 크기
-
인치
MS
스크린 메쉬 크기
100
100
MINP
최소 압력
-
bar
MAXP
최대 압력
10
bar
MO
스크린 메쉬 공간목
0.0055
0.0055
인치
WE
총 중량
1.18
1.18
kg
MO2
메쉬 공간목 2
140
140
mm
ICN
인입구 연결 숫자
1.25
1.25
OCN
배출구 연결 숫자
1.25
1.25
L
10.42
10.42
인치
W
5.34
5.34
인치
A
1.50
1.50
인치
B
7.96
7.96
인치
C
9.89
9.89
인치
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D