Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
Spraying Systems
説明
23520 - スロットルバルブ
部品表
23520-1/2-PP
PN
販売型番
MAT
材質タイプ
ポリプロピレン
SN
シリーズ
スロットルバルブ及び圧力リリーフ/調整バルブ
IC
インレット接続サイズ
OC
コンセント接続サイズ
ICG
インレット接続の種類
オス
ICTT
インレット接続ねじの種類
NPT
OCG
コンセント接続の種類
メス
OCTT
アウトレット接続ネジの種類
NPT
B
Inch
W
Inch
L
Inch
MINP
最小圧力
0 psi
MAXP
最大圧力
150 psi
WE
正味重量
2.82 oz
おすすめ
Loading ...
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D