Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
SToxxparts
Beschreibung
05000209000 - Rastbolzen mit Sechskantbund, mit Knopf
Stückliste
05000209002
ARTNR
Artikelnummer
D1
-0.02/-0.04
mm
D2
mm
D3
mm
L1
~
mm
L2
min.
mm
L3
mm
L4
mm
L6
min.
mm
SW
mm
F1
Federkraft
N
F2
Federkraft
N
T
max.
80 °C
MAT
Material
Stahl/PA6
FAR
Farbe
schwarz
GEW
Gewicht
g
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D