Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
SXQD
描述
MHK2 - 滑动型楔形凸轮驱动方式气爪(2爪型)
明细表
MHK216D
MODEL
型号
BORE
缸径
mm
POS
mm
输入参数值: POS
mm
cm
inch
ft
AM
动作方式
FM
手指材质
DCM
防尘罩材质
MS
磁性开关
NOMS
磁性开关个数
J
mm
J3
mm
K
mm
M
mm
N
mm
P
mm
Q
mm
R
mm
S
mm
U
mm
V
mm
W
mm
X
mm
Y
mm
Y1
1.5 mm
Z
mm
Z3
mm
BB
mm
DD
mm
EE
mm
FF
mm
GG
mm
HH
mm
II
mm
JJ
mm
KK
3 mm
LL
4 mm
MM
2.3 mm
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D