Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ABB Installation Products
Description
NH-116 Square Nuts
Bill of material
NH-116-C
CN
Cat. No.
NH-116-C
DESCRIPTION
Description
KD NH116C 3/8" SQUARE NUT
SIZE
Thread Size
3/8 Дюйм
MAT
Material
Glass fiber reinforced vinylester
COLOR
Color
Gray
TSH
Thread Shear
1.3 lbs
MTOR
Maximum Torque
125 lbs
A
0.688 Дюйм
B
0.469 Дюйм
WT
Weight
1.8 lbs/100
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D