Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 407
HELP_VARIABLE
Empresa
Filtros UFI
Descripción
ESA-ESB - Succión
Lista de materiales
ESA41B16WME
CODE
Código
SIZE
Tamaño y longitud
PRT
Tipo de puerta
PRS
Tamaño del puerta
Pulgada
BV
VÁLVULA DE DESVÍO
kPa
FILTMEDIA
Filtro de medios
DESCRIPTION
Descripción
Filtro de succion colador
MATERIAL
CONECTOR
MATERIALS
Tapa final
VALVE
VÁLVULA DE DESVÍO
Poliamida
FLOWRATE
Qmáx
600 l/min
WT
Temperatura de trabajo
de -25° a +110° °C
APPLICATION
Solicitud
Agrícola, Construcción, Servicio pesado, Industrial, Manejo de materiales, Generación de energía
LINKTOCATALOGUE
Enlace al catálogo
https://www.ufihyd.com/pdf/products/ESA_ESB_Ufi_Hyd.pdf
D2
mm
E
mm
E1
mm
E2
mm
HEX
Recomendaciones
Loading ...
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D