Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VDL
Description
4.16 B - TE PE (PVC)
Nomenclature
4.16.035
CNSORDERNO
Codification
4.16.035
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
D1
Diamètre
50 mm
D2
Diamètre
32 mm
Z1
Longueur
14 mm
Z2
Hauteur
28 mm
B
Longueur
31 mm
C
Hauteur
22 mm
PN
Pression nominale
10 bar
CNSQUANTITY
Emballage
120
CNSMASSEXACT
Poids
82 g
INFO
Fiche technique
PDF
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D