카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
VDL
Description
7008 verl - REDUCING TEE 90°
Bill of material
7008704011_(mechanical=high)
CNSORDERNO
Order number
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
D1
Diameter
mm
D2
Diameter
mm
Z1
Height
mm
Z2
Length
mm
B1
Height
mm
C
Length
mm
PN
Nominal pressure
16 bar
CNSQUANTITY
Packing number
CNSMASSEXACT
Weight
g
INFO
Datasheet
PDF
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
미리보기
3D
치수도
2D