IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
VEITH-Schneidstempel LE16DH-0.3x71
Veith
Schneidstempel
Kegeliger Kopf
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{veith/schneidstempel/kopf-kegelig/le_16_dh.prj},{NB=Schneidstempel LE16DH-0.3x71},{VB=Schneidstempel},{KB=LE16DH},{AUSWAHL=0},{D1=0.3},{L=71},{MAT=Hartmetall}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
LE16DH - Runde Schneidstempel aehnlich DIN 9861 D mit höherer Kopfhöhe - Hartmetall
Bill of material
VEITH-Schneidstempel LE16DH-0.3x71
VB
Bezeichnung
Schneidstempel
KB
Kurzbez.
LE16DH
AUSWAHL
Standard / Erweiterte Auswahl
Standard
Erweiterte Auswahl
Standard
Erweiterte Auswahl
D1
Schneiden-Ø h6
0.300
0.400
0.500
0.600
0.700
0.800
0.900
1.000
1.100
1.200
1.300
1.400
1.500
1.600
1.700
1.800
1.900
2.000
2.100
2.200
2.300
2.400
2.500
2.600
2.700
2.800
2.900
3.000
3.100
3.200
3.300
3.400
3.500
3.600
3.700
3.800
3.900
4.000
4.100
4.200
4.300
4.400
4.500
4.600
4.700
4.800
4.900
5.000
5.100
5.200
5.300
5.400
5.500
5.600
5.700
5.800
5.900
6.000
6.100
6.200
6.300
6.400
6.500
7.000
7.500
8.000
8.500
9.000
9.500
10.000
0.300
0.400
0.500
0.600
0.700
0.800
0.900
1.000
1.100
1.200
1.300
1.400
1.500
1.600
1.700
1.800
1.900
2.000
2.100
2.200
2.300
2.400
2.500
2.600
2.700
2.800
2.900
3.000
3.100
3.200
3.300
3.400
3.500
3.600
3.700
3.800
3.900
4.000
4.100
4.200
4.300
4.400
4.500
4.600
4.700
4.800
4.900
5.000
5.100
5.200
5.300
5.400
5.500
5.600
5.700
5.800
5.900
6.000
6.100
6.200
6.300
6.400
6.500
7.000
7.500
8.000
8.500
9.000
9.500
10.000
mm
D2
Kopf-Ø
0.7 ±0.05
mm
H
Kopfhöhe +0.2
2.35
mm
RK
Radius - Kopf
0.2 +0.2
mm
L
Gesamtlänge +0.5
71.000
71.000
mm
MAT
Werkstoff
Hartmetall
AF
Ausführung
Vollhartmetall
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D