Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 9
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
LZ22EB - Schneidstempel ISO 8020 mit Auswerfer mit runder Form - F
Bill of material
VEITH-Schneidstempel LZ22EB-10x4.5x71
VB
Bezeichnung
Schneidstempel
KB
Kurzbez.
LZ22EB
D1
Schaft-Ø m5
mm
AUSWAHL
Standard / Erweiterte Auswahl
D2
Schneiden-Ø +0.01
mm
输入参数值: D2
Schneiden-Ø +0.01
mm
cm
inch
ft
D3
Kopf-Ø -0.25
mm
H
Kopfhöhe +0.25
5 mm
RK
Radius - Kopf +0.1
mm
RS
Radius - Schaft
13 mm
L2
Schneidenlänge +0.5
mm
L1
Gesamtlänge +1
mm
VERSION
Sicherungsart
D4
für Stift-Ø
mm
F
Abstand - Verdrehsicherung +0.01
mm
MAT
Werkstoff
HSS
HRC1
Härte - Schaft
64 ± 2 HRC
HRC2
Härte - Kopf
52 ± 5 HRC
为你推荐
载入中 ...
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D