Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
ON - Einhand-Waschtischbatterie
Stückliste
Armaturen - Waschtischarmaturen - ON
KBN
ATTR22
Anzahl der Griffe
eingriffig
ATTR25
Anzahl der Strahlart
1.0
ATTR33
Artikel-Gruppe
Waschtischmischarmaturen
ATTR36
Ausführung Ablauf
Zugstangen-Ablaufgarnitur
ATTR37
Ausführung Auslauf
starr
ATTR50
Ausladung
110.0 mm
ATTR51
Auslaufhöhe
mm
ATTR58
Baureihe/Produktserie
one
DESCRIPTION
Benennung
ATTR73
Durchflussmenge
ATTR83
Farbe
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR166
Montageart
Standmontage
ATTR168
Nenngröße
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
ATTR194
Thermostatisch
Nein
ATTR207
Werkstoff
ATTR17
Anschlussverbindung
ATTR38
Ausführung Griff
ATTR65
Betriebsdruck
bar
ATTR72
Druckart
ATTR171
Oberfläche
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D