Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
WHITEGH - Glashalter
Stückliste
Ausstattung - WHITEGH
KBN
WHITEGH
ATTR33
Artikel-Gruppe
Glashalter, Seifenhalter und Schwammhalter
ATTR56
Bauform
wandhängend
ATTR58
Baureihe/Produktserie
white
DESCRIPTION
Benennung
Glashalter
ATTR68
Breite
94 mm
ATTR86
Farbe der Ablage
weiß
ATTR88
Farbe der Halterung
Chrom
ATTR123
Gewicht
0,572 kg
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
002-1307
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR134
Höhe
95 mm
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
WHITEGH
ATTR197
Tiefe
88 mm
ATTR210
Werkstoff der Ablage
Keramik
おすすめ
Loading ...
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D