Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
ONSIGZ045AG - Leuchtspiegel
Stückliste
Ausstattung - ONSIGZ045AG
KBN
ATTR33
Artikel-Gruppe
Spiegel
ATTR46
Ausführung der Beleuchtung
LED-Aufsatzleuchte
ATTR58
Baureihe/Produktserie
one
ATTR63
Beleuchtung
mit Beleuchtung
DESCRIPTION
Benennung
Leuchtspiegel
ATTR68
Breite
450.0 mm
ATTR83
Farbe
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR134
Höhe
620.0 mm
ATTR139
Leistung
4.1 W
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
ATTR197
Tiefe
80.0 mm
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D