카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
WHITESSP - Seifenspender
Stückliste
Ausstattung - WHITESSP
KBN
WHITESSP
ATTR33
Artikel-Gruppe
Seifenspender
ATTR58
Baureihe/Produktserie
white
DESCRIPTION
Benennung
Seifenspender
ATTR68
Breite
94 mm
ATTR88
Farbe der Halterung
chrom
ATTR90
Farbe der Pumpe
chrom
ATTR92
Farbe des Bechers
weiß
ATTR123
Gewicht
0,81 kg
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
002-1309
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR134
Höhe
150 mm
ATTR166
Montageart
Wandmontage
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
WHITESSP
ATTR197
Tiefe
102 mm
ATTR213
Werkstoff der Pumpe
Metall
ATTR214
Werkstoff des Bechers
Keramik
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
미리보기
3D
2D