Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
DEBUS - Bürstengarnitur
Stückliste
Ausstattung - DEBUS
KBN
DEBUS
ATTR33
Artikel-Gruppe
Bürstengarnituren
ATTR58
Baureihe/Produktserie
derby
DESCRIPTION
Benennung
Bürstengarnitur
ATTR68
Breite
110.0 mm
ATTR92
Farbe des Bechers
satiniert
ATTR93
Farbe des Bürstenstieles
chrom
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
DER11/4-01
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR134
Höhe
375.0 mm
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
DEBUS
ATTR197
Tiefe
120.0 mm
ATTR214
Werkstoff des Bechers
Glas
Препоръки
Loading ...
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
2D