Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
DEPESFHS300U - Faltpapierhandtuchspender
Stückliste
Ausstattung - DEPESFHS300U
KBN
DEPESFHS300U
ATTR11
Abschließbar
Abschließbar
ATTR33
Artikel-Gruppe
Handtuchspender
ATTR54
Barrierefrei
für barrierefreie Einrichtungen geeignet
ATTR58
Baureihe/Produktserie
derby plus
DESCRIPTION
Benennung
Faltpapierhandtuchspender
ATTR68
Breite
475.0 mm
ATTR100
Fassungsvermögen
300 Stück
ATTR122
GewerblichöffentlicherBereich
für gewerblich öffentliche Bereiche (GÖB) geeignet GÖB
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
102520
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR134
Höhe
350.0 mm
ATTR166
Montageart
Unterputzwandmontage
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
DEPESFHS300U
ATTR197
Tiefe
130.0 mm
ATTR207
Werkstoff
Edelstahl
Recomendações
Loading ...
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D