Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
DEPKSN - Duschklappsitz
Stückliste
Ausstattung - DEPKSN
KBN
DEPKSN
ATTR33
Artikel-Gruppe
Sitze
ATTR54
Barrierefrei
für barrierefreie Einrichtungen geeignet
ATTR58
Baureihe/Produktserie
derby plus
ATTR62
Belastbarkeit
110.0 kg
DESCRIPTION
Benennung
Duschklappsitz
ATTR67
Breite
40.0 cm
ATTR83
Farbe
grau
ATTR122
GewerblichöffentlicherBereich
für gewerblich öffentliche Bereiche (GÖB) geeignet GÖB
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
002-1326
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR133
Höhe
9.1 cm
ATTR166
Montageart
Wandmontage
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
DEPKSN
ATTR195
Tiefe
38.1 cm
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D