Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
DEPSSPU - Flüssigseifenspender
Stückliste
Ausstattung - DEPSSPU
KBN
DEPSSPU
ATTR30
Art der Bedienung
manuell
ATTR33
Artikel-Gruppe
Seifenspender
ATTR54
Barrierefrei
für barrierefreie Einrichtungen geeignet
ATTR58
Baureihe/Produktserie
derby plus
ATTR61
Behältervolumen
0.8 l
DESCRIPTION
Benennung
Flüssigseifenspender
ATTR68
Breite
120.0 mm
ATTR88
Farbe der Halterung
chrom
ATTR122
GewerblichöffentlicherBereich
für gewerblich öffentliche Bereiche (GÖB) geeignet GÖB
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
002-1096
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR134
Höhe
247.2 mm
ATTR166
Montageart
Wandmontage
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
DEPSSPU
ATTR197
Tiefe
112.0 mm
Recomendações
Loading ...
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D