Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
DESSSPBU - Flüssigseifenspender
Stückliste
Ausstattung - DESSSPBU
KBN
DESSSPBU
ATTR30
Art der Bedienung
manuell
ATTR33
Artikel-Gruppe
Seifenspender
ATTR56
Bauform
Rechteck
ATTR58
Baureihe/Produktserie
derby style
DESCRIPTION
Benennung
Flüssigseifenspender
ATTR68
Breite
92.0 mm
ATTR88
Farbe der Halterung
chrom
ATTR92
Farbe des Bechers
satiniert
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
STY16/2-01
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR134
Höhe
125.0 mm
ATTR166
Montageart
Wandmontage
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
DESSSPBU
ATTR197
Tiefe
103.0 mm
ATTR214
Werkstoff des Bechers
Bleikristallglas
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D