Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
DTOPNBUG - Bürstenglas
Stückliste
Ausstattung - DTOPNBUG
KBN
DTOPNBUG
ATTR33
Artikel-Gruppe
Bürstengarnituren
ATTR58
Baureihe/Produktserie
derby
DESCRIPTION
Benennung
Bürstenglas
ATTR68
Breite
85 mm
ATTR92
Farbe des Bechers
satiniert
ATTR123
Gewicht
0,393 kg
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
200-5768
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR134
Höhe
145 mm
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
DTOPNBUG
ATTR197
Tiefe
85.0 mm
ATTR214
Werkstoff des Bechers
Kristallglas
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D