Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
DEA160 - Körperformwanne
Stückliste
Badewannen - Wannen - DEA160
KBN
DEA160
ATTR18
Anti-Rutsch-Beschichtung
ohne
ATTR33
Artikel-Gruppe
Badewannen
ATTR36
Ausführung Ablauf
Fußende
ATTR42
Ausführung Schürze
ohne
ATTR47
Ausführung Überlauf
Fußende
ATTR56
Bauform
Körperform
ATTR58
Baureihe/Produktserie
derby
DESCRIPTION
Benennung
Körperformwanne
ATTR67
Breite
70.0 cm
ATTR83
Farbe
weiß
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
4600.010
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR142
Länge
160.0 cm
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
DEA160
ATTR195
Tiefe
45.0 cm
ATTR203
Volumen
187.0 l
ATTR207
Werkstoff
Acryl
Recommendations
Loading ...
Download CAD models
Previews
3D
2D