Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 29
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
VOWTUG1404X - Waschtischunterschrank
Stückliste
Badmöbel - Waschtischunterschränke - VOWTUG1404Q
KBN
ATTR6
Anzahl der Schubfächer
4.0 Stück
ATTR10
Artikel-Gruppe
Waschtischunterschränke
ATTR11
Ausführung Griff
Tip-On-Technik
ATTR12
Ausführung der Beleuchtung
ohne
ATTR13
Ausstattung
2 Schubladen oben mit Siphonausschnitt / 2 Schubladen unten / inklusive Ab- und Überlaufsystem
ATTR14
Baureihe/Produktserie
vogue Typ 4
ATTR15
Beleuchtung
ohne
DESCRIPTION
Benennung
Waschtischunterschrank
ATTR16
Breite
1400.0 mm
ATTR18
Farbe der Front
ATTR20
Farbe des Korpus
ATTR25
Hersteller-Artikelnummer
ATTR26
Herstellername
VIGOUR
ATTR27
Höhe
500.0 mm
ATTR29
Kombinationsmöglichkeit
Waschtischunterschrank zu Glaswaschtisch VO140GD
ATTR32
Produkttyp/Modellnummer
ATTR33
Suchkategorie
S
ATTR34
Tiefe
490.0 mm
ATTR36
Werkstoff der Front
MDF-Trägerplatte mit Thermofolie
ATTR37
Werkstoff des Korpus
Melamin
ATTR31
Oberfläche/Dekor
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D