Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
CLE5025R - Handwaschbecken
Stückliste
Waschtische & Waschbecken - Waschtische & Waschbecken - CLE5025R
KBN
CLE5025R
ATTR33
Artikel-Gruppe
Handwaschbecken
ATTR39
Ausführung Hahnloch
mit Hahnloch
ATTR47
Ausführung Überlauf
ohne
ATTR56
Bauform
eckig
ATTR58
Baureihe/Produktserie
clivia
ATTR59
Beckenposition
links
DESCRIPTION
Benennung
Handwaschbecken
ATTR64
Beschichtung
ohne
ATTR67
Breite
50.0 cm
ATTR83
Farbe
weiß
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
972751000
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
CLE5025R
ATTR195
Tiefe
25.0 cm
ATTR207
Werkstoff
Keramik
Recommendations
Loading ...
Download CAD models
No generation actions are associated with this part