Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
281-613/281-541 - Morsetto con fusibile per 2 conduttori, con portafusibile pivotante, per fusibile miniaturizzato 1/4 x 1 mm, con indicazione di fusibile guasto con LED, 15 - 30 V, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7.5, 4 mm², CAGE CLAMP®
Lista materiale
281-613/281-542
BESTNR
Codice art.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.08 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
9 - 10 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
800 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
3
STROM
Corrente
10 A
HOEHE
Altezza
60.00 mm
BREITE
Larghezza
10.00 mm
TIEFE
Profondita
60.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
2
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
2
FARBE
Colore
grau
GEWICHT
Peso
g
BEMERKUNGEN
Comment
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-16
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D