Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
281-673/281-410 - Component terminal block, 3-conductor, with diode 1N4007, anode, left side, for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5, 4 mm², CAGE CLAMP®
Bill of material
281-673/281-410
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
9 - 10 mm
STROM
Current intensity
1 A
HOEHE
Height
29.00 mm
BREITE
Width
6.00 mm
TIEFE
Depth
73.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
2
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
FARBE
Color
grau
GEWICHT
Weight
11.378 g
BEMERKUNGEN
Comment
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-27
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D