Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
282-439/011-000 - Puente, aislado
Lista de materiales
282-439/011-000
BESTNR
Item-No.
282-439/011-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
STROM
Intensidad de corriente según
30 A
HOEHE
Altura
24.90 mm
BREITE
Ancho
4.80 mm
TIEFE
Profundidad
70.00 mm
FARBE
Color
naranja
GEWICHT
Peso
10.978 g
BEMERKUNGEN
Comment
1-3-5-7-9
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-40
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-40
Recomendaciones
Loading ...
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D