Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
885-548 - Seperator plate with jumper bar recess, 2 mm thick, 110.3 mm wide
Bill of material
885-548
BESTNR
Item-No.
885-548
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Level of detail
BREITE
Width
2.00 mm
TIEFE
Depth
110.30 mm
FARBE
Color
gray
GEWICHT
Weight
12.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-33
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D