Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
249-147 - Wtykany moduł pomiarowy typu B, do montażu zatrzaskowego
Lista materiałowa
249-147
BESTNR
Nr zamówienia.
249-147
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 16 AWG
SPANNUNG
Measured voltage
630 V
STROM
Current intensity
10 A
BREITE
szerokość
6.00 mm
FARBE
kolor
szara
GEWICHT
masa
2.479 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-48
Zalecenia
Loading ...
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D