Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
790-300 - Supporto barra collettrice, per barre collettrici in rame 10 mm x 3 mm, un solo lato, diritto, per guida DIN 35
Lista materiale
790-300
BESTNR
Codice art.
790-300
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Altezza
29.90 mm
BREITE
Larghezza
10.00 mm
TIEFE
Profondita
101.30 mm
GEWICHT
Peso
37.500 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-40-06-07
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D