Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
790-352/790-398 - Soporte para barras colectoras, Soporte para barra colectora Cu 10 mm x 3 mm, acodado, flexible, enclavable sobre carril DIN 35
Lista de materiales
790-352/790-398
BESTNR
Item-No.
790-352/790-398
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Altura
99.00 mm
BREITE
Ancho
10.00 mm
TIEFE
Profundidad
100.00 mm
GEWICHT
Peso
66.770 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-40-06-07
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-40-06-07
Recomendaciones
Loading ...
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D