Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 23
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
231-102/008-000 bis 231-124/008-000 - Federleiste mit Rastfuß Rastermaß 5 mm / 0.197 in
Stückliste
231-112/008-000
BESTNR
Bestell-Nr.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
8 - 9 mm
SPANNUNG
Spannung
320 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
2
STROM
Strom
16 A
RM
Rastermaß
5.00 mm
P
Polzahl
HOEHE
Höhe
14.30 mm
BREITE
Breite
mm
TIEFE
Tiefe
26.45 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
FARBE
Farbe
grau
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1,5 mm
GEWICHT
Gewicht
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-03-09
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D