Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
257-451 - Borne modulaire pour circuits imprimés 2 broches à souder/pôle 1 pôle Pas 5/5.08 mm / 0.2 in Bouton-poussoir coudé
Nomenclature
257-843
BESTNR
No de produit
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
mm²
QUERSCHNITT2
sections
AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
5 - 6 mm
SPANNUNG
tension de mesure
V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
STROM
ampérage
A
RM
Pas
5.00 mm
P
Nbre de pôles
1
HOEHE
Hauteur
20.20 mm
BREITE
Largeur
5.00 mm
TIEFE
Profondeur
14.20 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
1
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
1
FARBE
Couleur
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1,1 + 0,1 mm
GEWICHT
Poids
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D