Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2857-102 - Pusta obudowa
Lista materiałowa
2857-102
BESTNR
Nr zamówienia.
2857-102
BEZEICHNUNG
Description
Pusta obudowa
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.2 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
24 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
9 - 10 mm
SPANNUNG
Measured voltage
320 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
16 A
HOEHE
wysokość
107.00 mm
BREITE
szerokość
12.50 mm
TIEFE
głębokość
110.00 mm
FARBE
kolor
jasnoszary
GEWICHT
masa
62.959 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-18-27-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-18-27-02
Zalecenia
Loading ...
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D