Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
286-344 - Module relais relais avec 1 R et 3 T DC 24 V
Nomenclature
286-344
BESTNR
No de produit
286-344
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
hauteur
71.10 mm
BREITE
largeur
25.00 mm
TIEFE
Profondeur
52.00 mm
FARBE
Couleur
gris
GEWICHT
Poids
36.660 g
BEMERKUNGEN
Comment
Un DC 24 V | In 8.5 mA
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-37-16-01
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D