Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
286-504 - Relay module relay with 1 changeover contact (1u) AC/DC 24 V
Lista materiałowa
286-504
BESTNR
Nr zamówienia.
286-504
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
wysokość
71.10 mm
BREITE
szerokość
15.00 mm
TIEFE
głębokość
52.00 mm
FARBE
kolor
szara
GEWICHT
masa
32.500 g
BEMERKUNGEN
Comment
Un AC/DC 24 V | ln 21.8 mA
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-37-16-01
Zalecenia
Loading ...
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D