Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
294-4055 - Connettore per illuminotecnica senza contatto di terra 5 poli 3 / N / PE / 1 / 2 senza piedino di fissaggio a scatto
Lista materiale
294-4055
BESTNR
Codice art.
294-4055
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
5 x 0.5 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
5 x 18 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
2
STROM
Corrente
24 A
P
Numero di poli
5
HOEHE
Altezza
17.00 mm
BREITE
Larghezza
50.00 mm
TIEFE
Profondita
27.30 mm
FARBE
Colore
weiß
BEMERKUNGEN
Comment
3 N Erde 1 2
GEWICHT
Peso
15.196 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D